17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ピストン径(mm)

    ~mm
  • 50MPa時のクランプ力(kN)

    ~mm
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • 取付時の締付トルク(N・m)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 揺動パッド付

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 揺動パッド付
通常単価(税別)
30,09268,651
税込単価
33,10175,516
通常出荷日:14日目

【特長】・本体は埋め込みタイプです。・治具の狭い場所にも取付可能です。【用途】・ワークの固定、位置決め...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピストン径(mm)

50MPa時のクランプ力(kN)

シリンダー外径

パッド径(mm)

取付時の締付トルク(N・m)

質量(g)

トラスココード

ストローク(mm)

全長(mm)

最小発注数量
12
5.7
M22×1.5
7.2
40
80.0
103-1879
10
45.5
1個
16
10.1
M26×1.5
7.2
50
150.0
103-1880
12
54
1個
20
15.7
M30×1.5
10.5
60
220.0
103-1881
15
69.5
1個
25
24.6
M38×1.5
10.5
80
380.0
103-1882
16
72.5
1個
32
40.0
M48×1.5
20
225
970.0
103-1883
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,226
( 35,449 )
14日目
30,092
( 33,101 )
14日目
37,675
( 41,443 )
14日目
39,123
( 43,035 )
14日目
68,651
( 75,516 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は埋め込みタイプです。
・治具の狭い場所にも取付可能です。
【用途】
・ワークの固定、位置決めに。
【材質】
・ピストン:焼き入れ鋼
・本体:快削鋼、黒染め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 揺動パッド付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 揺動パッド付
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なし
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ロッド延長仕様
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 最小リーク仕様
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ロッド延長・最小リーク仕様
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格30,092-15,955 -18,383 -16,751 -18,169 -19,055 -
通常出荷日14日目14日目14日目〜14日目14日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1ピストン:焼き入れ鋼ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン:焼き入れ鋼ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ
材質2本体:快削鋼、黒染めシリンダー本体:快削鋼、黒染め本体:快削鋼、黒染めシリンダー本体:快削鋼、黒染めシリンダー本体:快削鋼、黒染めシリンダー本体:快削鋼、黒染め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト