17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法a(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ROEMHELD ねじ付きワーク・サポート 油圧とばね力で接触

通常単価(税別)
66,845128,154
税込単価
73,530140,969
通常出荷日:14日目

【特長】・ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。・本体は埋め込みタイプです...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法a(mm)

トラスココード

ストローク(mm)

最小発注数量
72.5
114-1411
8
1個
79.5
114-1413
15
1個
82.5
114-1412
8
1個
89.5
114-1414
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,845
( 73,530 )
14日目
106,743
( 117,417 )
14日目
72,652
( 79,917 )
14日目
128,154
( 140,969 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。
・本体は埋め込みタイプです。
・治具の狭い場所にも取付可能です。
・ワークを下側からサポートします。
・ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
【用途】
・加工時のワークの振動・変形の抑制に。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROEMHELD ねじ付きワーク・サポート 油圧とばね力で接触のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ROEMHELD ねじ付きワーク・サポート 油圧とばね力で接触
ねじ付きワーク・サポート ばね力で接触
ROEMHELD ねじ付きワーク・サポート 空気圧で接触
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ロッド延長仕様
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 最小リーク仕様
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格66,845-50,043 -54,032 -15,955 -16,751 -18,169 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
取付時の締付トルク(N・m)60606010.010.010.0
質量(g)250.0250.0250.0---
材質1スチールスチールスチールピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト