17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法a(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 最小リーク仕様

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 最小リーク仕様
通常単価(税別)
18,16921,695
税込単価
19,98623,865
通常出荷日:14日目

【特長】・本体は埋め込みタイプです。・治具の狭い場所にも取付可能です。・オイル漏れ対策済みのため、動作...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法a(mm)

質量(g)

トラスココード

ストローク(mm)

最小発注数量
28
16.000
114-1403
5
1個
41
24.000
114-1404
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,169
( 19,986 )
14日目
21,695
( 23,865 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は埋め込みタイプです。
・治具の狭い場所にも取付可能です。
・オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
【用途】
・ワークの固定、位置決めに。
【材質】
・ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ
・シリンダー本体:快削鋼、黒染め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 最小リーク仕様 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) 最小リーク仕様
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ロッド延長・最小リーク仕様
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ロッド延長仕様
ROEMHELD ねじ付きワーク・サポート 油圧とばね力で接触
ROEMHELD ねじ付きワーク・サポート 空気圧で接触
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格18,169-19,055 -15,955 -16,751 -66,845 -54,032 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ピストン径(mm)8888--
10MPa時のクランプ力(kN)0.50.5----
取付時の締付トルク(N・m)10.010.010.010.06060
材質1ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト