ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

気高電機 移動式温風発生機“QUICK-D AQUA[[R3]]”

気高電機 移動式温風発生機“QUICK-D AQUA[[R3]]” QDA-L7SB
通常単価(税別)
1,072,665円
税込単価
1,179,932円
通常出荷日:6日目

【特長】・蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。・手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種...

詳細を確認
  • 本体を密閉された塗装ブースの中に入れての作業は危険ですのでおやめください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

QDA-L7SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QDA-L7SBの仕様・寸法情報

質量(g)
40000
トラスココード
114-5753
材質1
筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT
奥行(mm)
400
高さ(mm)
821
消費電力(W)
4800
騒音値(dB)
90
電源(V)
三相200
吐出口径(mm)
38
幅(mm)
400
容量(kW)
4.8
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
QDA-L7SB
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072,665円
( 1,179,932円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。
・手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
【用途】
・水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。
【材質】
・筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT
【セット内容】
・温風発生機本体
・ホース8m
・ホーススタンド
・標準ノズル
・ブースシャッター●移動キャスター

ご注意

  • 本体を密閉された塗装ブースの中に入れての作業は危険ですのでおやめください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気高電機 移動式温風発生機“QUICK-D AQUA[[R3]]”の型番QDA-L7SBのページです。 型番QDA-L7SBに関する仕様情報を記載しております。
気高電機 移動式温風発生機“QUICK-D AQUA[[R3]]”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気高電機 移動式温風発生機“QUICK-D AQUA[[R3]]”
気高電機 小型温風発生機“QUICK-D AQUA mini”
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ
センタンノズル PHG-N3
熱風機
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり
メーカー気高電機気高電機八光電機ボッシュgoot(太洋電機産業)八光電機
通常価格1,072,665円217,021円304,100円 -3,117円1,410円 -463,630円 -
通常出荷日6日目6日目4日目〜1日目2日目〜4日目〜
質量(g)400004500----
トラスココード114-5753114-5755----
材質1筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT筐体:SECC、ホース:PP、ノズル:PBT----
奥行(mm)400334----
高さ(mm)821242----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました