ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入【100個入り】

食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入 2-3259-05
通常単価(税別)
13,484円
税込単価
14,832円
通常出荷日:4日目

【特長】モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますの...

詳細を確認

型番:

2-3259-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

2-3259-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
その他
容量(L)
160mL
サイズ(mm)
φ58×100
キャップ色
赤
サイズ
Φ58×100mm
容量(mL)
160
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
20~160mL(20mL刻み)
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
内容量
1箱(1個×100袋入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-3259-05

内容量

最小発注数量
1箱(1個×100袋入)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,484円
( 14,832円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。
フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入の型番2-3259-05のページです。 型番2-3259-05に関する仕様情報を記載しております。
食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入
ジップロック(R)スクリューロック 473mL
手提げ平角瓶
角型手提瓶
ヘンペイスクエアボトル
角型ボトル 容量 20L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,484円1,029円4,705円2,643円4,797円 -3,841円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状その他丸型角型角型角型角型
容量(L)160mL473mL1010L3020L
サイズ(mm)φ58×100118X118X80345X172X280221X217X307380X302X375265×265×395
キャップ色赤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト