17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PC広口ボトル(オートクレーブ対応)

PC広口ボトル(オートクレーブ対応)
通常単価(税別)
1,0302,181
税込単価
1,1332,399
通常出荷日:4日目

【特長】・遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)・PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

(mm)

外径

(φmm)

内容量

最小発注数量
180mL
107.2
φ51
1本
1個
300mL
141.3
φ69
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
4日目
2,181
( 2,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)
・PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます
・ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC広口ボトル(オートクレーブ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC広口ボトル(オートクレーブ対応)
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
JK-ボトル 広口/細口
JK-ボトル広口 白
PTFE広口ボトル 500ml
JK-PPボトル 広口
メーカーアズワンアズワンコクゴ東京硝子器械フロン工業コクゴ
通常価格1,030-3,950 -7,709 -531 -118,889380 -
通常出荷日4日目1日目7日目〜6日目12日目8日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト