17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

通常単価(税別)
21,38125,669
税込単価
23,51928,236
通常出荷日:1日目

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れ...

詳細を確認
  • 形状
    丸型
  • 材質
    キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 差し込み口数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

差し込み口数

内容量

最小発注数量
2
1個
1個
3
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,381
( 23,519 )
1日目
25,669
( 28,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。
静電気拡散性を有しています。
耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気拡散性ねじ口瓶用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
ねじ口瓶用キャップ D 615-08
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml
PFAジャー(キャップ付)
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,381-27,6285,800 -4,600 -2,2802,413 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状丸型丸型丸型丸型角型角型
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFEキャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)PFA(ふっ素樹脂)本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
内容量1個1個1パック(100本)1個1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト