ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
【特長】
硼珪酸ガラス製の滴下ロートです。
ふっ素樹脂(R)のコック付きです。
メモリが付いているため計量にもお使いいただけます。
容量に応じた型をご発注ください。
【仕様】透明摺合
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):222円~

蝶プラ工業
蝶プラ ロート12
3.5通常価格(税別):170円

アズワン
分液ロート 容量(ml) 50~1000
0通常価格(税別):6,422円~

コクゴ
SUS304ロート
0通常価格(税別):7,038円~

ケニス
ロート台(ステンレス製)
0通常価格(税別):8,314円

トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
0通常価格(税別):2,711円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~