17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平衡形分液ロート(目盛付)

通常単価(税別)
38,379円~52,601円
税込単価
42,217円~57,861円
通常出荷日:33日目

【型番:3-9607-01】容量(ml):50【型番:3-9607-02】容量(ml):100【型番:...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • コックサイズ(TS)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 33日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

コックサイズ(TS)

内容量

最小発注数量
50
15/35
1個
1個
100
15/35
1個
1個
200
15/35
1個
1個
300
19/38
1個
1個
500
19/38
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,379円
( 42,217円 )
33日目
40,241円
( 44,265円 )
33日目
44,696円
( 49,166円 )
33日目
48,243円
( 53,067円 )
33日目
52,601円
( 57,861円 )
33日目

詳細情報

基本情報

【型番:3-9607-01】
容量(ml):50
【型番:3-9607-02】
容量(ml):100
【型番:3-9607-03】
容量(ml):200
【型番:3-9607-04】
容量(ml):300
【型番:3-9607-05】
容量(ml):500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平衡形分液ロート(目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平衡形分液ロート(目盛付)
平衡形分液ロート
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)透明摺合
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック付)
滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)透明摺合
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,379円-30,621円 -45,811円 -39,627円 -41,149円 -36,931円 -
通常出荷日33日目26日目33日目1日目〜26日目33日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
仕様普通摺合普通摺合透明摺合普通摺合透明摺合透明摺合
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト