17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルSCメーター 校正証明書付 2-6357-01-20

パーソナルSCメーター 校正証明書付

通常単価(税別)
156,570円
税込単価
172,227円
通常出荷日:21日目

防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。大きくて見やすい液晶表示です。300点のデー...

詳細を確認
  • 測定範囲
    <導電率>一般用電極 最小レンジ/0~20μS/cm(0~2mS/m)、最大レンジ/0~200mS/cm(0~20S/m)<温度>0~80℃
  • 電源仕様
    単3乾電池×2本(テスト用付属)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-6357-01-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-6357-01-20の仕様・寸法情報

測定範囲
<導電率>一般用電極 最小レンジ/0~20μS/cm(0~2mS/m)、最大レンジ/0~200mS/cm(0~20S/m)<温度>0~80℃
電源仕様
単3乾電池×2本(テスト用付属)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-6357-01-20

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,570円
( 172,227円 )
21日目

詳細情報

基本情報

防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。
大きくて見やすい液晶表示です。
300点のデータメモリ機能を搭載しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナルSCメーター 校正証明書付の型番2-6357-01-20のページです。 型番2-6357-01-20に関する仕様情報を記載しております。
パーソナルSCメーター 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルSCメーター 校正証明書付
デジタル温湿度モニター(でかモニ)
超音波卓上粘度計
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
CO2モニター EA733AJ-21
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格156,570円6,383円445,627円 -27,893円50,437円70,994円
通常出荷日21日目1日目35日目10日目12日目7日目
測定範囲<導電率>一般用電極 最小レンジ/0~20μS/cm(0~2mS/m)、最大レンジ/0~200mS/cm(0~20S/m)<温度>0~80℃温度/0~60℃、湿度/10~90%RH-CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%0-9999ppmCO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
電源仕様単3乾電池×2本(テスト用付属)-AC100~240V---
内容量1個1個1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト