17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度モニター(でかモニ)

通常単価(税別)
6,383円
税込単価
7,021円
通常出荷日:1日目

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広い範囲の湿度域(10~...

詳細を確認
  • 測定範囲
    温度/0~60℃、湿度/10~90%RH
  • 内容量
    1個

型番:

4-794-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-794-01の仕様・寸法情報

測定範囲
温度/0~60℃、湿度/10~90%RH
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-794-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383円
( 7,021円 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。
広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
電池残量の目安がひと目で確認できます。
大型液晶で視認性抜群です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度モニター(でかモニ)の型番4-794-01のページです。 型番4-794-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度モニター(でかモニ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度モニター(でかモニ)
CO2モニター DC5V
CO2モニター EA733AJ-21
WatchGas 酸素濃度計 7192002
精密圧力調整器(SRS-HS)ガスボンベ用
アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,383円11,638円70,994円44,644円103,922円50,182円 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目35日目8日目〜
測定範囲温度/0~60℃、湿度/10~90%RHCO2:200~5000ppm、温度:0~50℃、湿度:5~95%RHCO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH0~30%-930~1070hPa、-10~50℃
内容量1個---1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました