17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対(シース型)

K熱電対(シース型)

通常単価(税別)
17,39118,446
税込単価
19,13020,291
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・K熱電対(シース型)シリーズです<共通仕様>・リード線長:2m・リード線端末部:圧着Y端...

詳細を確認
  • リード線長 (m)
    2
  • リード線端末部
    圧着Y端子
  • 内容量
    1個
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・K熱電対(シース型)シリーズです
<共通仕様>
・リード線長:2m
・リード線端末部:圧着Y端子

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • シース部サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

シース部サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
φ1.6×50
1個
1個
φ1.6×100
1個
1個
φ1.6×150
1個
1個
φ1.6×200
1個
1個
φ1.6×300
1個
1個
φ3.2×50
1個
1個
φ3.2×100
1個
1個
φ3.2×150
1個
1個
φ3.2×200
1個
1個
φ3.2×300
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,391
( 19,130 )
19日目
17,391
( 19,130 )
19日目
17,873
( 19,660 )
19日目
17,873
( 19,660 )
19日目
18,232
( 20,055 )
19日目
17,617
( 19,379 )
19日目
17,617
( 19,379 )
19日目
18,099
( 19,909 )
19日目
18,099
( 19,909 )
19日目
18,446
( 20,291 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・K熱電対(シース型)シリーズです
<共通仕様>
・リード線長:2m
・リード線端末部:圧着Y端子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対(シース型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対(シース型)
極細K熱電対
極薄K熱電対
極細熱電対 KMG・KMTシリーズ
K熱電対(シース型) TKシリーズ
K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,391-12,212 -10,968 -7,797 -4,655 -13,891 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜8日目〜1日目1日目
リード線長(m)2約2約2約2--
リード線端末部圧着Y端子---圧着Y端子M3Y端子
内容量1個1個1個1個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト