17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極薄K熱電対

通常単価(税別)
10,96813,332
税込単価
12,06514,665
通常出荷日:1日目~12日目

極薄K熱電対金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。【先端厚さ(μm)】40【リード線長(m)...

詳細を確認
  • 先端厚さ (μm)
    40
  • リード線長 (m)
    約2
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • リード線被覆/末端処理

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

リード線被覆/末端処理

内容量

最小発注数量
KSG-40-200-200(Y)
ガラス/純正Y端子
1個
1個
KSG-40-200-200(Cオス)
ガラス/オメガコネクタ
1個
1個
KST-40-200-200(Y)
ふっ素樹脂/純正Y端子
1個
1個
KST-40-200-200(Cオス)
ふっ素樹脂/オメガコネクタ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,021
( 13,223 )
10日目
13,332
( 14,665 )
12日目
10,968
( 12,065 )
1日目
11,734
( 12,907 )
10日目

詳細情報

基本情報

極薄K熱電対
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
【先端厚さ(μm)】40【リード線長(m)】約2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄K熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄K熱電対
極細K熱電対
K熱電対(シース型)
極細熱電対 KMG・KMTシリーズ
K熱電対延長ケーブル(補償導線)
被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,968-12,212 -17,391 -7,797 -2,741 -3,640 -
通常出荷日1日目〜1日目〜19日目8日目〜1日目1日目〜
先端厚さ(μm)40-----
リード線長(m)約2約22約2--
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト