ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

溶解用金属材料(Mo)

溶解用金属材料(Mo)  3-9563-49
通常単価(税別)
9,015円
税込単価
9,917円
通常出荷日:13日目

型番:

3-9563-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9563-49の仕様・寸法情報

幅(mm)
2~4
サイズ(mm)
2~4
形状
shot
材質
Mo
内容量(g)
25
純度
99.9
備考
破砕品
純度(%)
99.9
内容量
1セット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-9563-49

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,015円
( 9,917円 )
13日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶解用金属材料(Mo) の型番3-9563-49のページです。 型番3-9563-49に関する仕様情報を記載しております。
溶解用金属材料(Mo) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶解用金属材料(Mo)
溶解用金属材料(S)
溶解用金属材料(W)
溶解用金属材料(Tm)
溶解用金属材料(Gd)
溶解用金属材料(Sr)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,015円12,863円13,169円69,243円35,011円52,172円
通常出荷日13日目13日目13日目26日目12日目12日目
幅(mm)2~43~52~53~43~43~6
サイズ(mm)2~43~52~5---
形状shotshotshotshotshotshot
材質MoSW---
内容量(g)252525102510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました