ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):9,538円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
アズワン
通常価格(税別):28,966円~
通常出荷日:19日目 ~
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜
通常価格(税別):6,848円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
高温用耐火繊維 (イソウール(R))【1~20個入り】
通常価格(税別):24,494円~
通常出荷日:12日目 ~
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目

耐熱温度が(-75~+150℃)と幅広いです。伸び縮みが少ないです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,830円 ( 53,713円 ) | 13日目 |
31,848円 ( 35,033円 ) | 13日目 |
33,481円 ( 36,829円 ) | 13日目 |
30,522円 ( 33,574円 ) | 13日目 |

フロンケミカル
ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
金属箔
5通常価格(税別):5,037円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮
4通常価格(税別):1,099円~

エスコ
アルミ丸棒(A5052)
0通常価格(税別):1,428円~