17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mm

通常単価(税別)
21,97456,124
税込単価
24,17161,736
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です・特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    330×2000
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+90
  • 仕様
    高周波対策用
  • 引張強さ (MPa)
    6.0以上
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
1枚
1個
0.3
1枚
1個
0.5
1枚
1個
0.75
1枚
1個
1
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,974
( 24,171 )
1日目
28,999
( 31,899 )
10日目
37,014
( 40,715 )
15日目
55,566
( 61,123 )
10日目
56,124
( 61,736 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です
・特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mm
電磁波吸収シート(低周波対策用)
グランドパッキン バルフロン
バーコーター
電磁波吸収シート(高周波対策用)
溶解用金属材料(Tm)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,974-2,863 -12,50017,0002,890 -58,817
通常出荷日1日目〜1日目〜10日目1日目〜1日目26日目
サイズ(mm)330×2000210×297-芯径:1/4インチ、塗布巾:12インチ--
使用温度範囲(℃)-20~+90-20~+90260--20~+90-
仕様高周波対策用低周波対策用厚生労働省告示第201号、第370号適合選定目安:素線直径X1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)--
引張強さ(MPa)6.0以上6.0以上--6.0以上-
内容量1枚1枚1巻1本-1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト