17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

溶解用金属材料(Bi)

溶解用金属材料(Bi)
通常単価(税別)
7,99518,323
税込単価
8,79520,155
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

純度

(%)

内容量

最小発注数量
3~5
99.99
1セット
1個
2~3
99.999
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995
( 8,795 )
13日目
18,323
( 20,155 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶解用金属材料(Bi)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶解用金属材料(Bi)
溶解用金属材料(S)
溶解用金属材料(W)
溶解用金属材料(Tm)
溶解用金属材料(Zr)
溶解用金属材料(Ta)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,995-12,86313,16969,24315,262 -19,391
通常出荷日13日目13日目13日目26日目13日目13日目
形状shotshotshotshotshotshot
内容量1セット1セット1セット1セット1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト