17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

PETセパレータフィルム(シリコン系)

PETセパレータフィルム(シリコン系)
通常単価(税別)
4,168
税込単価
4,585
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

剥離荷重(mN/50mm幅)

内容量

最小発注数量
30
1巻(1m)
1個
50
1巻(1m)
1個
120
1巻(1m)
1個
220
1巻(1m)
1個
320
1巻(1m)
1個
430
1巻(1m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,168
( 4,585 )
9日目
4,168
( 4,585 )
9日目
4,168
( 4,585 )
9日目
4,168
( 4,585 )
9日目
4,168
( 4,585 )
9日目
4,168
( 4,585 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PETセパレータフィルム(シリコン系)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETセパレータフィルム(シリコン系)
PETセパレータフィルム(シリコン系)
PETセパレータフィルム(シリコン系)3-9502シリーズ
バーコーター
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,16819,1872,45317,239 -15,479 -18,121
通常出荷日9日目9日目4日目〜1日目〜8日目〜10日目
材質【樹脂】PET【樹脂】PET【樹脂】PET【その他】その他【金属】ステンレス【樹脂】ポリエステル
サイズ(mm)1150×10001150×10000210×290mm芯径:1/4インチ、塗布巾:12インチ1000X1000-
内容量1巻(1m)1巻(10m)1袋(10枚入)1本1枚1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト