17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガラス板 GBシリーズ

通常単価(税別)
2,2882,779
税込単価
2,5173,057
通常出荷日:4日目

アズワン 実験用素材・シート・パッキン ガラス板 GBシリーズ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
200×200×5
1個
1個
300×300×5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288
( 2,517 )
4日目
2,779
( 3,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン ガラス板 GBシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス板 GBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス板 GBシリーズ
ふっ素樹脂網 0515シリーズ
ニチアスソフトシール(R)
シリコスポンジシートRA
PTFEネット
塩ビ製パンチングプレート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,288-10,745 -18,022 -8,324 -8,505 -8,968 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
材質【その他】その他【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコン【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】塩化ビニール
材質詳細ソーダ石灰ガラスPTFE(四フッ化エチレン)PTFE(ふっ素樹脂)シリコンゴムPTFE(四フッ化エチレン)PVC(塩化ビニル樹脂)
内容量1個1巻1巻1枚1巻1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト