ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット

通常単価(税別)
40,828円
税込単価
44,911円
通常出荷日:12日目

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【その他】その他
  • 仕様
    本体セット
  • 内容量
    1セット

型番:

3-9192-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9192-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【その他】その他
仕様
本体セット
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9192-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,828円
( 44,911円 )
12日目

詳細情報

基本情報

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。
ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セットの型番3-9192-01のページです。 型番3-9192-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット
吸引ろ過瓶
桐山製作所 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット
SPC中型ソックスレー抽出装置セット
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
ソックスレー抽出器セット II型
メーカーアズワンアズワン桐山製作所柴田科学柴田科学ケニス
通常価格40,828円2,494円 -40,828円92,791円37,769円40,158円 -
通常出荷日12日目1日目〜12日目15日目1日目7日目〜
商品タイプその他ろ過瓶・ろ過器その他抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
材質【その他】その他【ガラス】硼珪酸ガラス【その他】その他【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
仕様本体セット-----
内容量1セット1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました