17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッシュクロマトグラフ管(ガラスコック付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フラッシュクロマトグラフ管(ガラスコック付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-9603-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アズワンのフラッシュクロマトグラフ管(ガラスコック付)です。
材質:【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプ:コック:TS19/38

指定中の仕様・寸法情報

容量(ml)
100
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプ
コック:TS19/38
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト