ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニューラボプロテクタ

ニューラボプロテクタ 8-4038-04
通常単価(税別)
20,061円
税込単価
22,067円
通常出荷日:4日目

【特長】実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。開口部に手...

詳細を確認

型番:

8-4038-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-4038-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
(300+450+300)×600mm
材質
透明PMMA(アクリル)
仕様
挿入口付き
タイプ
W型
板厚(mm)
4mm
サイズ(mm)
(300+450+300)×600
ハンド挿入口
開口径Φ120mm・天然ゴム切り込み付き
規格
W型
板厚
4mm
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8-4038-04

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,061円
( 22,067円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
実験室に不可欠なセーフティーパートナー。
器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
開口部に手を差し入れて安全に作業することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューラボプロテクタの型番8-4038-04のページです。 型番8-4038-04に関する仕様情報を記載しております。
ニューラボプロテクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューラボプロテクタ
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ
アズラボ石英マッチングセル QMC2
ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025
アズラボディスポセル(可視光用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,061円100,039円 -84,856円 -15,547円48,320円 -1,929円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他分光光度計用セル・バイアルその他分光光度計用セル・バイアル
サイズ(300+450+300)×600mm12.5×12.5×45mm12.5×12.5×45mm45×12.5×12.5mm-12.5×12.5×45mm
材質透明PMMA(アクリル)石英ガラス石英ガラス石英ガラス石英ガラスPS(ポリスチレン)
仕様挿入口付き-----
タイプW型蛍光用ウルトラマイクロウルトラマイクロ2面透明マイクロ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました