17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 分割シャーレ【500個入り】

通常単価(税別)
42,661円~43,389円
税込単価
46,927円~47,728円
通常出荷日:1日目

2分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    PS
  • 内容量
    1箱(500枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 分割数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

分割数

内容量

最小発注数量
2
1箱(500枚)
1パック

500個入り

3
1箱(500枚)
1パック

500個入り

4
1箱(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,167円
( 47,484円 )
1日目
43,389円
( 47,728円 )
1日目
42,661円
( 46,927円 )
1日目

詳細情報

基本情報

2分割のシャーレです。
位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。
材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 分割シャーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 分割シャーレ
アズワン イムノモジュール
アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ
ステンレスシャーレ
PFAシャーレ
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,661円-62,085円 -44,701円 -1,309円 -4,761円 -25,455円 -
通常出荷日1日目1日目〜8日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他マイクロプレートマイクロプレートシャーレ・ディッシュシャーレ・ディッシュマイクロプレート
材質PSPS(ポリスチレン)PS(ポリスチレン)ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理
内容量1箱(500枚)1ケース(60個)1個1枚1枚1パック(50袋)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト