17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蒸留用冷却器(クライゼン形/透明摺合)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

蒸留用冷却器(クライゼン形/透明摺合)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-9467-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

クリーンルームなどで薬品を蒸留する際に使用するクライゼン形の冷却器です。

指定中の仕様・寸法情報

摺合(TS)
15/25
詳細仕様
透明摺合
冷却部(mm)
250
材質
硼珪酸ガラス
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト