ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
| 型番 | 商品タイプ | 重量 |
|---|---|---|
| 3-636-01 | 昇降式作業台 | 54kg |
| 3-636-02 | 昇降式作業台 | 55kg |
電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。
メモリー機能付きでスムーズに昇降します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)
5通常価格(税別):23,743円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):4,699円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
ステンレス高さ調整作業台
0通常価格(税別):78,555円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

東製作所
ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):24,855円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,763円~