ファクトリーサプライ用品技術窓口

取っ手付容器運搬用台車

通常単価(税別)
145,823円~215,724円
税込単価
160,405円~237,296円
通常出荷日:30日目~35日目

移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきま...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
適用容器サイズ:36
1台
1個
適用容器サイズ:39/39H
1台
1個
適用容器サイズ:43/43H
1台
1個
適用容器サイズ:565/565H
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,471円
( 162,218円 )
35日目
145,823円
( 160,405円 )
35日目
149,874円
( 164,861円 )
30日目
215,724円
( 237,296円 )
35日目

詳細情報

基本情報

移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。
ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取っ手付容器運搬用台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取っ手付容器運搬用台車
取っ手付容器運搬用台車 KM-Tシリーズ
ボックススタンド(キャスター付) SAX-XJ
伸縮式コンテナ台車 ステンレス製
オリタタミコンテナ用台車
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサカエトラスコ中山
通常価格145,823円-126,553円 -53,495円17,231円 -6,344円 -15,441円 -
通常出荷日30日目〜30日目〜15日目1日目3日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質ステンレス製ステンレス製スチール製ステンレス製スチール製スチール製
内容量1台1台1個1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト