ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンヤッケ(ブルー)

通常単価(税別)
1,395円
税込単価
1,535円
通常出荷日:3日目~12日目

作業中の泥・風・汚れから体をガードします。頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎま...

詳細を確認
  • 商品分類
    ヤッケ
  • 色(系統)
    青
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1着

ご注意

  • 商品画像はネイビーの着用例です。また、パンツは付属していません。
  • パンツについてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • ウエスト(cm)

  • 適応身長(cm)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ウエスト

(cm)

適応身長

(cm)

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
M
84~92
160~170
2203-45 M
4963527217831
1着
1個
L
90~98
170~180
2203-45 L
4963527217824
1着
1個
LL
96~104
175~185
2203-45 LL
4963527217817
1着
1個
3L
102~110
175~185
2203-45 3L
4963527217800
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,395円
( 1,535円 )
12日目
1,395円
( 1,535円 )
3日目
1,395円
( 1,535円 )
12日目
1,395円
( 1,535円 )
12日目

詳細情報

基本情報

作業中の泥・風・汚れから体をガードします。
頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。

ご注意

  • 商品画像はネイビーの着用例です。また、パンツは付属していません。
  • パンツについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンヤッケ(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンヤッケ(ブルー)
ナイロンパンツ(ブルー)
ナイロンヤッケ(ネイビー)
ナイロンヤッケ(ブラック)
ナイロンパンツ(ネイビー)
塗装服(上下セット)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,395円1,019円 -1,114円 -1,347円 -994円 -3,096円 -
通常出荷日3日目〜7日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品分類ヤッケズボンヤッケヤッケズボンその他
色(系統)青青紺黒紺白
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン綿100%
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト