ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
・電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。・付属品:ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


エスコ
840ml 金型・洗浄剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

ホーザン
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
3.5通常価格(税別):1,018円~

スリーアールシステム
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
0通常価格(税別):58,378円

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
0通常価格(税別):10,107円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~