17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付 6-5701-11-20

クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付

通常単価(税別)
59,041円
税込単価
64,945円
通常出荷日:15日目

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測...

詳細を確認
  • 校正証明書
    有
  • 測定範囲 (mm)
    0~30
  • 内容量
    1個

型番:

6-5701-11-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-5701-11-20の仕様・寸法情報

校正証明書
有
測定範囲(mm)
0~30
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-5701-11-20

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,041円
( 64,945円 )
15日目

詳細情報

基本情報

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。
シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。
電源ON毎のゼロセットは不要です。
研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。
最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。
ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付の型番6-5701-11-20のページです。 型番6-5701-11-20に関する仕様情報を記載しております。
クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックマイクロ 出力機能付き 校正証明書付
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付
クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付
マイクロメータ基準棒(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
メーカーアズワンミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格59,041円61,751円51,838円55,711円10,063円 -51,236円 -
通常出荷日15日目4日目26日目26日目10日目23日目〜
校正証明書有無有有有有
測定範囲(mm)0~30-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました