ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック 3-638-01
通常単価(税別)
24,767
税込単価
27,244
通常出荷日:1日目

【特長】・座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。・ウレタンク...

詳細を確認

型番:

3-638-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-638-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェア
幅(mm)
420
奥行(mm)
420
高さ(mm)
395~485
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
ブラック
キャスター
導電性キャスター
材質
座部:導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部:クロムメッキ仕上げ

商品情報

【特長】
・座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。
・ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。

【商品仕様】
・リング:無し
・色:ブラック
・材質:座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ
・サイズ:590×590×385~475mm
・座部サイズ:φ380mm
・上下機能:ガススプリング式
・キャスター:導電性キャスター
・電気抵抗値:1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω

型番リスト

表示件数
型番
3-638-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,767
( 27,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。
・ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。

【商品仕様】
・リング:無し
・色:ブラック
・材質:座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ
・サイズ:590×590×385~475mm
・座部サイズ:φ380mm
・上下機能:ガススプリング式
・キャスター:導電性キャスター
・電気抵抗値:1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラックの型番3-638-01のページです。 型番3-638-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
ワークチェア(キャスターなし)
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)
クリーンキャリー 7-079-02
メーカーアズワンアズワン内田洋行サカエサカエアズワン
通常価格24,76724,76749,31381,004 -84,512 -58,369
通常出荷日1日目1日目11日目3日目3日目1日目
商品タイプチェアチェアチェアパソコンカートパソコンカートワゴン
幅(mm)420420400650650650
奥行(mm)420420260500500440
高さ(mm)395~485395~485550〜74510001100835
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト