ファクトリーサプライ用品技術窓口

排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプ

通常単価(税別)
87,323円
税込単価
96,055円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。【商品仕様】・対応機種:L...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    3-4056-47
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-4056-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-4056-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,323円
    ( 96,055円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。

    【商品仕様】
    ・対応機種:L型(耐酸タイプ)
    ・仕様:酸性ガス用活性炭(3kg)付き
    ・外装材質:PVC
    ・重量:6.4kg(活性炭含む)
    ・静圧(目安):約300Pa

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプの型番3-4056-47のページです。 型番3-4056-47に関する仕様情報を記載しております。
    排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプ
    ULPAフィルターユニット
    消音パネルユニット
    パッケージ式クリーンユニット
    活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
    クリーンブース用オプション
    メーカーアズワン日本エアーテックアズワン日本エアーテックアズワンホーザン
    通常価格87,323円117,994円34,501円 -600,112円 -5,363円 -2,065円 -
    通常出荷日1日目19日目26日目19日目1日目〜3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました