ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 両開きクランプ 極小 |
|
東京硝子器械 チェーンクランプ 22-0241-01 |
|
ケニス 両開クランプ RSZ |
|
ケニス 回転式ムッフ付クランプ KR |
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
【仕様】
全長(mm):315〜368
リング内径(φmm):91〜165
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
0通常価格(税別):17,832円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

アズワン
ガラス板 石英 透明
5通常価格(税別):8,400円~