17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

P.P(ポリプロピレン)薄もの
光
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >

スーパークリアー遠沈管 50本x10袋入 93000シリーズ【500個入り】

  • サイズ (mm)
    Φ29×115
  • キャップタイプ
    フラット
  • 特長
    DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー
  • 遠心強度 (G)
    17000
  • 材質
    本体/PP、キャップ/PE
  • 容量 (mL)
    50
  • 滅菌
    電子線滅菌済

型番:

3-582-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-582-02の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
Φ29×115
キャップタイプ
フラット
特長
DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー
遠心強度(G)
17000
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
50
滅菌
電子線滅菌済
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-582-02
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,719円
( 54,691円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い書き込み可能エリア付きです。
・-90℃までの冷凍が可能です。
・メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークリアー遠沈管 50本x10袋入 93000シリーズの型番3-582-02のページです。 型番3-582-02に関する仕様情報を記載しております。
スーパークリアー遠沈管 50本x10袋入 93000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリアー遠沈管 50本x10袋入 93000シリーズ
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入
遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入
遠沈管 TPX 50mL 300本入
遠沈管 φ16X110mm 10ml・φ60X130mm 200ml
メーカーアズワンアズワンVWR東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格49,719円31,052円 -31,052円34,054円41,904円7,944円 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
サイズ(mm)Φ29×115-----
キャップタイプフラット-----
特長DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリーRNase・DNase・エンドトキシンフリー----
遠心強度(G)170009400----
材質本体/PP、キャップ/PE本体/PP、フラットキャップ/PE----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート