ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイスターピンセット(バリューセット) 5本入【5個入り】

通常単価(税別)
24,864円
税込単価
27,350円
通常出荷日:1日目

【特長】・ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。・1本ずつ袋に入っています。・小さな組...

詳細を確認

    型番:

    2-8028-30
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    2-8028-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-8028-30
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,864円
    ( 27,350円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。
    ・1本ずつ袋に入っています。
    ・小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。

    【商品仕様】
    ・全長(mm):125
    ・材質:SA(耐酸鋼)
    ・入数:1袋(5本入)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイスターピンセット(バリューセット) 5本入の型番2-8028-30のページです。 型番2-8028-30に関する仕様情報を記載しております。
    マイスターピンセット(バリューセット) 5本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイスターピンセット(バリューセット) 5本入
    ピンセットケース 10本用
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-5A INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX
    KFIピンセット K-4 ステンレス
    カーボンファイバーピンセット ID-2ACF
    メーカーアズワン東京硝子器械三商三商三商アズワン
    通常価格24,864円9,760円10,970円9,245円1,591円7,549円
    通常出荷日1日目6日目4日目12日目2日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました