ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シンプル卓上暗室 800×600×800mm

型番:

2-8070-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-8070-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-8070-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,760
( 66,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。

【商品仕様】
・サイズ(mm):800×600×800
・材質:フレーム/φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
・前面ファスナー2本付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプル卓上暗室 800×600×800mmの型番2-8070-03のページです。 型番2-8070-03に関する仕様情報を記載しております。
シンプル卓上暗室 800×600×800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプル卓上暗室 800×600×800mm
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
組立式暗室
ダークルーム
シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X
卓上型組立式暗室
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン中央精機
通常価格60,76034,463 -102,906 -104,81048,92974,025 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暗室カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト