17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光布(ベルベット) 1000mm×3m 3-9903-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遮光布(ベルベット) 1000mm×3m

販売終了

型番

3-9903-03

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ:1000mm×3m
・材質組成:綿100%
・遮光率:100%(JISL1055A法)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト