17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライシェルフ ADSシリーズ 4-595-01

ドライシェルフ ADSシリーズ

  • サイズ (mm)
    730×515×1515
  • 材質
    本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC
  • メッシュサイズ
    100×50mm
  • 重量(棚板含む)
    約25kg
  • 総耐荷重
    約40kg(約10kg/段)
  • 棚段数
    4段(水受け含む)
  • 棚板間隔
    50mmピッチで可変
  • 棚板寸法
    700×450mm
  • 付属品
    支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚

型番:

4-595-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です
・カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています
・棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます
・ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です

4-595-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
730×515×1515
材質
本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC
メッシュサイズ
100×50mm
重量(棚板含む)
約25kg
総耐荷重
約40kg(約10kg/段)
棚段数
4段(水受け含む)
棚板間隔
50mmピッチで可変
棚板寸法
700×450mm
付属品
支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-595-014-595-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,116円
( 104,628円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です
・カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています
・棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます
・ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライシェルフ ADSシリーズの型番4-595-01のページです。 型番4-595-01に関する仕様情報を記載しております。
ドライシェルフ ADSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライシェルフ ADSシリーズ
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)
ポールシェルフ Sシリーズ
ワークアップラック 2552-222シリーズ
導電トレー CTシリーズ
スライドボックス 03-448シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格95,116円46,392円36,169円 -7,650円1,512円 -2,065円
通常出荷日1日目8日目1日目11日目1日目4日目〜
サイズ(mm)730×515×1515--118×215×50--
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC---導電性PP(ポリプロピレン)ABSプラスチック
メッシュサイズ100×50mm-----
重量(棚板含む)約25kg-----
総耐荷重約40kg(約10kg/段)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました