ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソリナクリーングローブボックス コンセント付き

通常単価(税別)
134,845円
税込単価
148,330円
通常出荷日:20日目

【特長】・清浄度に優れた垂直フロー式です。・庫内での塵は二重底板から落ちて外部に排出されます。・二重底...

詳細を確認

    型番:

    1-974-22
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-974-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-974-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    134,845円
    ( 148,330円 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・清浄度に優れた垂直フロー式です。
    ・庫内での塵は二重底板から落ちて外部に排出されます。
    ・二重底板は取り外しが可能で、内部清掃が容易です。
    ・本体内部にコンセントが付いています。

    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):545×495×665
    [HEPAユニット部]
    ・抗菌・防臭HEPAフィルター
    ・集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)
    ・風量:1m3/min
    ・吹出口清浄度:クラス100
    [本体部]
    ・材質:PMMA(アクリル)
    ・内寸法:535×485×460mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・コンセント仕様:AC100V 2口
    ・重量:約12kg(ユニット部含む)※付属のグローブはパウダー付です。使用上、必要な場合は流水等で洗い流してお使いください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パソリナクリーングローブボックス コンセント付きの型番1-974-22のページです。 型番1-974-22に関する仕様情報を記載しております。
    パソリナクリーングローブボックス コンセント付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パソリナクリーングローブボックス コンセント付き
    グローブバック・無菌パック ロング 10枚入 W700×D790
    オートドライグローブボックス
    パソリナグローブボックス
    グローブボックス(パスボックス付)
    無菌ボックス M-20
    メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワンコクゴ
    通常価格134,845円12,218円490,215円110,240円149,066円 -211,103円
    通常出荷日20日目8日目35日目1日目7日目〜15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました