ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)

通常単価(税別)
27,056円
税込単価
29,762円
通常出荷日:12日目

【特長】・水溶性無公害可剥型塗料です・ほとんどの塗装面、プラスチック製品等あらゆる素材に塗布できます・...

詳細を確認
  • 粘度 (Pa・s)
    1.5~2.5(20℃)
  • 固形分含有量
    約23%
  • 乾燥時間
    約2時間(20℃・RH75%/温風乾燥は上限80℃)
  • 標準塗付量 (g/m2)
    150~180
  • 標準乾燥膜厚 (μm)
    30~40
  • 皮膜の伸度
    約160%
  • 耐水性
    無し

ご注意

  • スプレー塗りには適していません。

型番:

3-9904-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9904-02の仕様・寸法情報

粘度(Pa・s)
1.5~2.5(20℃)
固形分含有量
約23%
容量(kg)
18
乾燥時間
約2時間(20℃・RH75%/温風乾燥は上限80℃)
標準塗付量(g/m2)
150~180
標準乾燥膜厚(μm)
30~40
皮膜の伸度
約160%
耐水性
無し

絞り込み条件

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-9904-02

容量(kg)

最小発注数量
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,056円
( 29,762円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性無公害可剥型塗料です
・ほとんどの塗装面、プラスチック製品等あらゆる素材に塗布できます
・汚れ、キズ防止のマスキングに適しています
・耐溶剤性:メタノールあるいは含水アルコール類以外の一般溶剤に対し良好
・可剥性保持期間:室内にて約1年間

ご注意

  • スプレー塗りには適していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)の型番3-9904-02のページです。 型番3-9904-02に関する仕様情報を記載しております。
水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)
0.7L FRP・プラスチック用水性塗料
強浸透性水性シーラー
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ
無臭柿渋 ES001W22
水性蛍光塗料
メーカーアズワンエスコアサヒペンアサヒペンターナー色彩アサヒペン
通常価格27,056円3,622円2,531円 -2,531円3,325円1,016円 -
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目9日目
粘度(Pa・s)1.5~2.5(20℃)-----
固形分含有量約23%-----
乾燥時間約2時間(20℃・RH75%/温風乾燥は上限80℃)-----
標準塗付量(g/m2)150~180-----
標準乾燥膜厚(μm)30~40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト