17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ボード(ヨコ型)

通常単価(税別)
100,980
税込単価
111,078
通常出荷日:19日目

【特長】・付属の粘着糊付マグネットテープを使い任意の位置に掲示物を貼ることができます。・裏に掲示物を貼...

詳細を確認

    型番:

    3-8955-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-8955-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-8955-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,980
    ( 111,078 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・付属の粘着糊付マグネットテープを使い任意の位置に掲示物を貼ることができます。
    ・裏に掲示物を貼り、表から書くことができます。
    ・圧迫感のないボードで視野を狭めません。

    【商品仕様】
    ・仕様:ヨコ型
    ・サイズ(mm):1227×557×1750
    ・材質:ボード/透明アクリル(片側:筆記時に傷が付きにくい特殊コーティング施し済)、支柱(枠部)/アルミニウム、ベース部/スチール
    ・有効寸法(幅×高さ):1171×881mm
    ・重量:15kg

    【付属品】

    ・専用イレーザー1個
    ・グラスボードマーカー(6色/ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)各1本
    ・粘着糊付マグネットテープ1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明ボード(ヨコ型)の型番3-8955-02のページです。 型番3-8955-02に関する仕様情報を記載しております。
    透明ボード(ヨコ型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明ボード(ヨコ型)
    透明ボード(タテ型)
    透明ボード(タテ型) UDTP34N
    木製脚透明ボード WMTP34
    グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
    掲示板(ホワイトボード)壁掛型
    メーカーアズワンアズワン馬印馬印グリーンクロス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格100,980100,98083,40368,47130,34028,299 -
    通常出荷日19日目19日目19日目8日目5日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました