17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品工場用瞬間接着剤

通常単価(税別)
3,197
税込単価
3,517
通常出荷日:3日目

【特長】・金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。・貯蔵安全性に優れています。【商品仕様】・色...

詳細を確認

    型番:

    3-8565-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-8565-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-8565-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,197
    ( 3,517 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。
    ・貯蔵安全性に優れています。

    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・内容量(g):20
    ・硬化温度:常温
    ・硬化時間:約5秒
    ・使用温度範囲:5~80℃
    ・引張せん断強度:15N/mm2
    ・用途:食品機械周辺部品の固定
    ・食品衛生法適合※保存方法:10~20℃(遮光)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品工場用瞬間接着剤の型番3-8565-01のページです。 型番3-8565-01に関する仕様情報を記載しております。
    食品工場用瞬間接着剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品工場用瞬間接着剤
    瞬間接着剤 3000金属用
    工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)
    45g 瞬間接着剤用剥離剤
    20g 瞬間接着剤
    メーカーアズワンセメダインアルテコアルテコエスコエスコ
    通常価格3,1976341,342 -1,2691,1702,306 -
    通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました