17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
自己融着絶縁テープ
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付) 207004

NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

通常単価(税別)
24,028円
税込単価
26,431円
通常出荷日:1日目

【特長】・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。・フタと本体の接合はノンワセリンで...

詳細を確認

    ご注意

    • 真空引きについては1Torrまで可能です。

    型番:

    207004
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
     型番:207004
    ・使用温度範囲:0~55℃(減圧使用前提)
    ・ニードルバルブ1/8付
    ・仕様:バルブ、真空計付(天面)
    ・外径(mm):386
    ・高さ(mm):371
    ・棚板径(mm):Φ297
    ・内径(mm):300
    ・有効高さ(mm):240
    ・材質:本体・フタ・プレート…ポリカーボネート(PC)、Oリング…NBR

    207004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    207004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,028円
    ( 26,431円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。
    ・フタと本体の接合はノンワセリンでメンテナンス不要です。
    ・ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート性のデシケーターです。
    【用途】
    ・サンプルの減圧保管
    【商品仕様】
    ・外径×高さ(mm):386×371
    ・仕様:バルブ付
    ・NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)
    ・JANコード:4589521467197
    ・トラスココード:856-2886
    ・質量:2.38kg
    【材質/仕上】
    ・本体・フタ・プレート:ポリカーボネート(PC)、Oリング:NBR

    ご注意

    • 真空引きについては1Torrまで可能です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)の型番207004のページです。 型番207004に関する仕様情報を記載しております。
    NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)
    NIKKO RD-300V真空計付(天面)
    NIKKO RD-240V真空計付(側面)
    オートドライ付デシケーター
    デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)
    全自動超低湿庫 スーパードライ DP
    メーカーニッコー・ハンセンニッコー・ハンセン日幸電子工業新光化成三商東洋リビング
    通常価格24,028円33,607円31,215円43,510円4,994円2,064,873円
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました