17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m

通常単価(税別)
37,306円
税込単価
41,037円
通常出荷日:1日目

【特長】・必要な長さまでワイヤの延長ができます。・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。・硬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4991756033298
  • トラスココード
    824-7882
  • 質量(g)
    4640.0
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    50~200
  • 清掃能力距離(m)
    4.5
  • 材質1
    ワイヤ:ピアノ線
  • 材質2
    コア:樹脂
  • ワイヤ長(m)
    4.5
  • ワイヤ径(mm)
    22
  • 適合機種
    R-600(Φ22仕様)、R650、R750

型番:

R72442
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R72442の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特殊用途
排水管用
その他
オプション
JANコード
4991756033298
トラスココード
824-7882
質量(g)
4640.0
清掃能力パイプ径(mm)
50~200
清掃能力距離(m)
4.5
材質1
ワイヤ:ピアノ線
材質2
コア:樹脂
ワイヤ長(m)
4.5
ワイヤ径(mm)
22
適合機種
R-600(Φ22仕様)、R650、R750
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R72442
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,306円
( 41,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さまでワイヤの延長ができます。
・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。
・硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。
・折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。
・目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
【用途】
・ドレンクリーナ用ワイヤ。
【商品仕様】
・ケーブル径(mm×m):22×4.5
・清掃能力パイプ径(mm):50~200
・適合機種:R-600(φ22仕様)、R650、R750
・ワイヤ径(mm):22
・ワイヤ長(m):4.5
・適応パイプ径(mm):φ50~200
・ヘッド取替可能
・延長可能
・プラスチック芯入り
・JANコード:4991756033298
・トラスココード:824-7882
・質量:4.64kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5mの型番R72442のページです。 型番R72442に関する仕様情報を記載しております。
ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m
ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用
アサダ バスケット φ22mmワイヤ5本用
ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mm
アサダ ワイヤキー φ22・32mmワイヤ用
メーカーローデンベルガーローデンベルガーアサダローデンベルガーローデンベルガーアサダ
通常価格37,306円69,467円30,585円15,279円42,890円2,425円
通常出荷日1日目1日目6日目2日目1日目6日目
商品タイプその他その他--その他-
特殊用途排水管用排水管用----
その他オプションオプション--オプション-
JANコード49917560332984991756095364--4991756294378-
トラスココード824-7882824-7922--824-7869-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました