17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m R72431

ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m

通常単価(税別)
14,787円
税込単価
16,266円
通常出荷日:2日目

【特長】・必要な長さまでワイヤの延長ができます。・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。・柔...

詳細を確認

    型番:

    R72431
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    R72431の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R72431
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,787円
    ( 16,266円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・必要な長さまでワイヤの延長ができます。
    ・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。
    ・柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
    【用途】
    ・ドレンクリーナ用ワイヤ。
    【商品仕様】
    ・ケーブル径(mm×m):16×2.3
    ・清掃能力パイプ径(mm):40~150
    ・適合機種:R-550(N仕様)、R-600、R650、R750
    ・ワイヤ径(mm):16
    ・ワイヤ長(m):2.3
    ・適応パイプ径(mm):φ40~150
    ・ヘッド取替可能
    ・延長可能
    ・柔軟な軽量タイプ
    ・JANコード:4991756033250
    ・トラスココード:824-7883
    ・質量:1.05kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3mの型番R72431のページです。 型番R72431に関する仕様情報を記載しております。
    ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
    アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    16mmx 2.3m ケーブル
    ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
    ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m
    メーカーローデンベルガーアサダエスコローデンベルガーローデンベルガーローデンベルガー
    通常価格14,787円20,239円11,460円20,239円11,331円39,209円
    通常出荷日2日目6日目3日目6日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました