ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用

通常単価(税別)
68,129円
税込単価
74,942円
通常出荷日:1日目

【用途】・コンクリート、サビによる詰まりの除去に。・ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4991756095364
  • トラスココード
    824-7922
  • 質量(g)
    860.000
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    100~150
  • 材質1
    本体:鋼材
  • 材質2
    チェーン:鋼材
  • ブラシ径(mm)
    50
  • ヘッド径(mm)
    50
  • 適合機種
    R-600、R-650、R-750
  • 適合ワイヤ径(mm)
    Φ22・32

型番:

R72278
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R72278の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特殊用途
排水管用
その他
オプション
JANコード
4991756095364
トラスココード
824-7922
質量(g)
860.000
清掃能力パイプ径(mm)
100~150
材質1
本体:鋼材
材質2
チェーン:鋼材
ブラシ径(mm)
50
ヘッド径(mm)
50
適合機種
R-600、R-650、R-750
適合ワイヤ径(mm)
Φ22・32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R72278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,129円
( 74,942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート、サビによる詰まりの除去に。
・ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
【商品仕様】
・清掃能力パイプ径(mm):70~130
・ヘッド径(mm):50
・適合機種:R-600、R-650、R-50
・パイプ径(mm):φ70~130
・JANコード:4991756095364
・トラスココード:824-7922
・質量:860g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用の型番R72278のページです。 型番R72278に関する仕様情報を記載しております。
ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用
ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m
アサダ ワイヤキー φ22・32mmワイヤ用
アサダ バスケット φ22mmワイヤ5本用
ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
メーカーローデンベルガーローデンベルガーアサダアサダローデンベルガーローデンベルガー
通常価格68,129円39,209円2,425円30,585円11,331円14,787円
通常出荷日1日目1日目6日目6日目2日目2日目
商品タイプその他その他----
特殊用途排水管用排水管用----
その他オプションオプション----
JANコード49917560953644991756033298----
トラスココード824-7922824-7882----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました