17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コイル封函機 TCX-15

コイル封函機

通常単価(税別)
77,77975,290
税込単価
85,55782,819
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・一気に大量封函ができます【用途】・ダンボールケース封函

型番:

TCX-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCX-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステープラー
高さ(mm)
208
適合ステープル
TX-15
幅(mm)
110
JANコード
4985680100300
全長(mm)
245
質量(kg)
3.1
-
-

絞り込み条件

  • 適合ステープル

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCX-15

適合ステープル

JANコード

最小発注数量
TX-15
4985680100300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,77975,290
( 82,819 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一気に大量封函ができます
【用途】
・ダンボールケース封函

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コイル封函機の型番TCX-15のページです。 型番TCX-15に関する仕様情報を記載しております。
コイル封函機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイル封函機
コイル封函機 TCXシリーズ
エアー封函機 TAX-18A
封函針
全自動製函機 ワークメイト23G
封緘機
メーカー立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所積水化学工業積水樹脂
通常価格77,77991,01585,11512,7509,698,85812,695 -
通常出荷日5日目1日目1日目2日目1日目10日目
商品タイプステープラーステープラーステープラーステープル針封かん機封かん機
高さ(mm)208200200---
幅(mm)110102102---
全長(mm)245240400---
質量(kg)3.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト