17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W MO725-W

立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W【2000個入り】

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS A 5556 認証品です。【用途】・ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステープル針
  • 材質
    鉄(軟鋼線材)/メッキ・ステンレス(SUS304)
  • 肩幅 (mm)
    7
  • 足長 (mm)
    25
  • JANコード
    4985680232308
  • トラスココード
    828-1044
  • 質量(g)
    850

型番:

MO725-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MO725-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステープル針
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ・ステンレス(SUS304)
肩幅(mm)
7
足長(mm)
25
JANコード
4985680232308
トラスココード
828-1044
質量(g)
850
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO725-W
最小発注数量
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS A 5556 認証品です。
【用途】
・ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張り。
【商品仕様】
・肩幅(mm):7
・足長(mm):25
・材質・カラー:白
・JANコード:4985680232308
・トラスココード:828-1044
・質量:0.85kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)/メッキ
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-Wの型番MO725-Wのページです。 型番MO725-Wに関する仕様情報を記載しております。
立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W
タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-W
ステープル
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm
HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)
メーカー立川ピン製作所タチカワ積水樹脂トラスコ中山トラスコ中山スリーエッチ
通常価格1,226円1,226円1,290円 -19,406円23,893円20,358円
通常出荷日4日目4日目9日目1日目1日目6日目
商品タイプステープル針-ステープル針荷造機荷造機-
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ・ステンレス(SUS304)-----
肩幅(mm)7-----
足長(mm)25-----
JANコード4985680232308-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました