ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B

SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B SF232B
通常単価(税別)
30,437円
税込単価
33,481円
通常出荷日:2日目

【特長】・明るい木枠のソーラー電波時計です。・ソーラー電池と発電した電気を蓄える充電池の組み合わせで駆...

詳細を確認

型番:

SF232B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF232Bの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SF232B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,437円
( 33,481円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい木枠のソーラー電波時計です。
・ソーラー電池と発電した電気を蓄える充電池の組み合わせで駆動します。
・補助電池を搭載しているので、ほとんど光を受けない状態でも、3年間は動き続けます。
・秒針連続運針(秒針が連続して動き、音が気になりません)です。
・補助電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針機能、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)付です。
【用途】
・オフィス向けのスタンダードなデザインで、事務所などに。
【商品仕様】
・直径(mm):320
・厚さ(mm):49
・JANコード:4517228024559
・トラスココード:813-2964
・質量:1kg
【材質/仕上】
・木枠(MDFウォルナットつき板貼り)
・前面ガラス
【セット内容/付属品】
・補助電池(CR123A)
・石膏ボード用掛金具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232Bの型番SF232Bのページです。 型番SF232Bに関する仕様情報を記載しております。
SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B
電波掛時計 木枠 KX249B
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
SEIKO 電波掛時計 P枠
SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠
SEIKO 電波掛時計 直径390×52 P枠 銀色半光沢
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格30,437円8,485円13,294円10,867円28,966円21,734円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目10日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました