ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)

ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー) RPX-660A
通常単価(税別)
28,757円
税込単価
31,633円
通常出荷日:7日目

【特長】・天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラックです。 ・OAタ...

詳細を確認

型番:

RPX-660A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RPX-660Aの仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RPX-660A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,757円
( 31,633円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラックです。
・OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付きです。
・移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているのため静かに簡単に移動できます。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・プリンター用
【商品仕様】
・色:ホワイトグレー
・本体サイズ:W600xD600xH700(mm)
・重量:17.4kg
・組立方式:ノックダウン
・ 組立時間:1人で30分
・JANコード:4967101969581
・トラスココード:724-3481
・質量:19.4kg
【材質/仕上】
・天板・棚板・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装
・支柱フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
・キャスター:ゴム車輪

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)の型番RPX-660Aのページです。 型番RPX-660Aに関する仕様情報を記載しております。
ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)
プリンタラック W600×D600×H700mm(ロアス)
ロアス プリンタラック W450×D600×H300mm(ホワイトグレー)
ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)
ロアス プリンタラック W700×D700×H400mm(ホワイトグレー)
プリンタラック W600×D485×H550mm(ロアス)
メーカーロアスナカバヤシロアスロアスロアスナカバヤシ
通常価格28,757円34,064円16,168円21,102円25,808円21,102円
通常出荷日7日目7日目7日目2日目14日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました