ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ストロングツール チェーンソーヤスリ やすり径φ4.0mm

    ストロングツール チェーンソーヤスリ やすり径φ4.0mm 11766
    通常単価(税別)
    4,481
    税込単価
    4,929
    通常出荷日:2日目

    【特長】・切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。・簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付...

    詳細を確認

    型番:

    11766
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11766の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11766
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,481
    ( 4,929 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。
    ・簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
    【商品仕様】
    ・形状:平/丸
    ・全長×刃長×刃幅(mm):295×158×15
    ・適合オレゴンチェーン:25AP・91PX・91VX・91VXL
    ・径(mm):4
    ・ダイヤモンド平ヤスリ
    ・粒度:#1000
    ・JANコード:4976463117660
    ・トラスココード:799-7582
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・母材:S45C
    ・棒ヤスリ:SUJ2
    ・グリップ:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストロングツール チェーンソーヤスリ やすり径φ4.0mmの型番11766のページです。 型番11766に関する仕様情報を記載しております。
    ストロングツール チェーンソーヤスリ やすり径φ4.0mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロングツール チェーンソーヤスリ やすり径φ4.0mm
    ストロングツール チェーンソーヤスリ やすり径φ4.0mm 1セット3本入り
    ダイヤモンドヤスリ(半丸) 軸径φ3.0、φ3.4
    φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600)
    φ3.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
    ダイヤモンドヤスリ 片コテ(三角・楕円・刀刃) 軸径φ3.0、φ3.4
    メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスナカニシエスコエスコナカニシ
    通常価格4,4811,9132,059 -6,1365,6992,611 -
    通常出荷日2日目2日目1日目3日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました